Registro
Condiciones del filtro
  • Main Body Height h(mm)
  • D1(mm)
  • SW(mm)
  • B=Width(mm)
  • L=Length(mm)
  • Size
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Riser blocks with draw bolt (04626)

Número de pieza:

Sin liquidar. 5 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Main Body Height h

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

SW

(mm)

B=Width

(mm)

L=Length

(mm)

Size

Weight (ERP)

(kg)

Cantidad mínima de pedido
30
M6
15
13
32
53
1
0.1600
1 piezas
30
M8
15
13
32
53
1
0.1661
1 piezas
50
M10
25
19
42
80
2
0.5786
1 piezas
50
M12
25
19
42
80
2
0.5500
1 piezas
70
M12
30
24
53
107
3
1.3000
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
47.71 €
( 56.77 € )
4 días laborables
47.71 €
( 56.77 € )
4 días laborables
71.35 €
( 84.91 € )
4 días laborables
71.35 €
( 84.91 € )
4 días laborables
95.23 €
( 113.32 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Accessory compact clamp