Registro
Condiciones del filtro
  • Hand Force(N)
  • Retaining force F1(N)
  • Retaining force F2(N)
  • Clamping force F3(N)
  • Clamping force F4(N)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A4(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • B6(mm)
  • C(mm)
  • C2(mm)
  • D(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • M=clamping spindle
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Toggle clamps horizontal with safety interlock with straight foot and adjustable clamping spindle, stainless steel (05904)

Número de pieza:

Sin liquidar. 2 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza

Hand Force

(N)

Retaining force F1

(N)

Retaining force F2

(N)

Clamping force F3

(N)

Clamping force F4

(N)

A1

(mm)

A2

(mm)

A4

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

B6

(mm)

C

(mm)

C2

(mm)

D

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

M=clamping spindle

Weight (ERP)

(kg)

Cantidad mínima de pedido
160
1350
1900
720
1200
39
6.5
2.5
17.5
12.5
53.4
36.9
8
5.5
75.2
71
193.3
60.5
M6x35
0.3485
1 piezas
200
2000
2800
830
1400
44
9
3.5
21
16
51.1
46.5
10.5
6.2
88.2
84.3
230.4
74.9
M8x45
0.4361
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
94.02 €
( 111.88 € )
4 días laborables
111.30 €
( 132.45 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Toggle clamps and power clamps are used in assembly and workholding fixtures

· Application sectors: machine construction, welding technology, metal processing, woodworking, plastics industry

· Optimum stability through the conical, U-profile clamping arm

· Slim design – ideal for tight spaces

· Internal rod lock with automatic catch