Registro
Condiciones del filtro

Clamping levers with protective cap and internal thread, steel parts stainless steel, matt textured (06451)

Número de pieza:

Sin liquidar. 32 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Handle length

(mm)

Main colour

A1=Handle length

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3=handle height

(mm)

H4

(mm)

Size

X=thread

T=thread depth

(mm)

No. of teeth

Weight (ERP)

(kg)

Cantidad mínima de pedido
65
Jet black RAL 9005
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M6
12
20
0.0842
1 piezas
65
Orange RAL 2004
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M6
12
20
0.0842
1 piezas
65
Colza yellow RAL 1021
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M6
12
20
0.0842
1 piezas
65
Traffic red RAL 3020
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M6
12
20
0.0842
1 piezas
65
Signal green RAL 6032
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M6
12
20
0.0842
1 piezas
65
Traffic blue RAL 5017
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M6
12
20
0.0842
1 piezas
65
Light grey RAL 7035
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M6
12
20
0.0842
1 piezas
65
Window grey RAL 7040
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M6
12
20
0.0842
1 piezas
65
Jet black RAL 9005
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M8
12
20
0.0831
1 piezas
65
Orange RAL 2004
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M8
12
20
0.0831
1 piezas
65
Colza yellow RAL 1021
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M8
12
20
0.0831
1 piezas
65
Traffic red RAL 3020
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M8
12
20
0.0831
1 piezas
65
Signal green RAL 6032
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M8
12
20
0.0831
1 piezas
65
Traffic blue RAL 5017
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M8
12
20
0.0831
1 piezas
65
Light grey RAL 7035
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M8
12
20
0.0831
1 piezas
65
Window grey RAL 7040
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M8
12
20
0.0831
1 piezas
80
Jet black RAL 9005
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M8
14
22
0.1340
1 piezas
80
Orange RAL 2004
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M8
14
22
0.1340
1 piezas
80
Colza yellow RAL 1021
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M8
14
22
0.1340
1 piezas
80
Traffic red RAL 3020
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M8
14
22
0.1340
1 piezas
80
Signal green RAL 6032
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M8
14
22
0.1340
1 piezas
80
Traffic blue RAL 5017
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M8
14
22
0.1340
1 piezas
80
Light grey RAL 7035
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M8
14
22
0.1340
1 piezas
80
Window grey RAL 7040
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M8
14
22
0.1340
1 piezas
80
Jet black RAL 9005
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M10
14
22
0.1313
1 piezas
80
Orange RAL 2004
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M10
14
22
0.1313
1 piezas
80
Colza yellow RAL 1021
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M10
14
22
0.1313
1 piezas
80
Traffic red RAL 3020
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M10
14
22
0.1313
1 piezas
80
Signal green RAL 6032
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M10
14
22
0.1313
1 piezas
80
Traffic blue RAL 5017
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M10
14
22
0.1313
1 piezas
80
Light grey RAL 7035
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M10
14
22
0.1313
1 piezas
80
Window grey RAL 7040
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
3
M10
14
22
0.1313
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
13.18 €
( 15.68 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables
14.96 €
( 17.80 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

· Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

· Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

· Cap to protect against dust and dirt

· Different thread sizes and handle lengths