Registro
Condiciones del filtro
  • Height(mm)
  • Form
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • D1=Internal diameter(mm)
  • D2(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • E(mm)
  • E1(mm)
  • E2(mm)
  • E3(mm)
  • T(mm)
  • Stiffness K(N/µm)
  • Size
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Fixed bearing units block version (24076)

Número de pieza:

Sin liquidar. 7 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Height

(mm)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Form

H1

(mm)

H2

(mm)

D1=Internal diameter

(mm)

D2

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

M

E

(mm)

E1

(mm)

E2

(mm)

E3

(mm)

T

(mm)

Stiffness K

(N/µm)

Size

C

Weight (ERP)

(kg)

Cantidad mínima de pedido
32
-
-
A
17
26
6
-
52
25
23
5
24
M6x0.75
-
38
-
-
5
-
6
M6
0.2329
1 piezas
32
-
-
A
17
26
8
-
52
25
23
7
26
M8x1
-
38
-
-
7.5
-
8
M6
0.2307
1 piezas
39
6500
2800
B
22
32.5
10
5.5
60
34
25
5
29
M10x1
15
46
6
13
5
95
10
M6
0.3622
1 piezas
43
7000
3100
B
25
35
12
5.5
60
35
25
5
29
M12x1
18
46
6
13
5
102
12
M6
0.3900
1 piezas
48
7500
3500
B
28
38
15
5.5
70
40
27
9
32
M15x1
18
54
6
15
6
114
15
M6
0.5812
1 piezas
64
13000
5900
B
39
55
17
6.6
86
50
35
8
44
M17x1
28
68
8
19
7
120
17
M8
1.0200
1 piezas
60
16100
8400
B
34
50
20
6.6
88
52
35
8
43
M20x1
22
70
8
19
8
145
20
M8
1.0500
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
90.07 €
( 107.18 € )
4 días laborables
99.51 €
( 118.42 € )
4 días laborables
156.57 €
( 186.32 € )
4 días laborables
158.37 €
( 188.46 € )
4 días laborables
178.75 €
( 212.71 € )
4 días laborables
215.97 €
( 257.00 € )
4 días laborables
226.90 €
( 270.01 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· With 2-axial angular contact ball bearings with seals

· Dimensions matched to floating bearing unit 24078