Registro
Condiciones del filtro
  • D
  • Length(mm)
  • L2
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L1(mm)
  • R(mm)
  • F2(N)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Torque screws with ball thrust points (07134)

Número de pieza:

Sin liquidar. 8 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

D

Length

(mm)

L2

D2

(mm)

D3

(mm)

L1

(mm)

R

(mm)

F2

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Cantidad mínima de pedido
M6
40
2.5
4.5
4.1
6
3
800
0.0762
1 piezas
M6
60
2.5
4.5
4.1
6
3
800
0.0800
1 piezas
M8
60
3
6
5.3
7.5
5
650
0.0875
1 piezas
M8
80
3
6
5.3
7.5
5
650
0.0900
1 piezas
M10
60
4.5
8
7.2
9
6
550
0.0991
1 piezas
M10
80
4.5
8
7.2
9
6
550
0.1089
1 piezas
M12
80
4.5
8
7.2
10
6
450
0.1252
1 piezas
M12
100
4.5
8
7.2
10
6
450
0.1405
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
126.49 €
( 150.52 € )
4 días laborables
128.85 €
( 153.33 € )
4 días laborables
128.85 €
( 153.33 € )
4 días laborables
132.27 €
( 157.40 € )
4 días laborables
132.27 €
( 157.40 € )
4 días laborables
164.23 €
( 195.43 € )
4 días laborables
164.23 €
( 195.43 € )
4 días laborables
164.23 €
( 195.43 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Tightening torque adjustable with set screw

· Ideal for clamping inclined faces in combination with a thrust washer

· Rough knurl for a good grip