Registro
Condiciones del filtro

Spring hinges aluminium profile, 0.9 Nm, long version (27907-02)

Número de pieza:

Sin liquidar. 4 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Main colour

Item

Product type

Version 1

Weight (ERP)

(kg)

Cantidad mínima de pedido
Colourless
Spring hinge
Spring hinge
Spring open
0.0500
1 piezas
Black
Spring hinge
Spring hinge
Spring open
0.0500
1 piezas
Colourless
Hinge
Hinge
-
0.0380
1 piezas
Black
Hinge
Hinge
-
0.0380
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
68.23 €
( 81.19 € )
4 días laborables
71.03 €
( 84.53 € )
4 días laborables
50.43 €
( 60.01 € )
4 días laborables
52.04 €
( 61.93 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Connect two fixed components flexibly to each other

· Application sectors: machine construction, furniture construction, doors, hatches, hoods

· Self-opening

· Integrated tension springs

· Temperature range -20° C to +80 °C