Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%
  • Contact sex
  • Number Of Cores
  • Plating of part touching terminal
  • Product Category
  • Specifications
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Bottom Entry Connector with 2.54-mm Pitch, MDF7 Series (MDF7-25S-2.54DSA(55))

Número de pieza:

MDF7-25S-2.54DSA(55)
Despejar
  • Este producto tiene una cantidad minima de pedido de 5.

  • Precio unitario (IVA no incluidos)
    1.32 €
  • Total (IVA no incluidos)
    6.60 €
    Precio IVA incluidos:
    7.85 €
  • Días previstos de envío
    A petición
Esta cantidad no está disponible actualmente.
Cantidad disponible sin solicitud previa: 1?
¿Necesitas o más?Solicitar a MISUMI
Formulario de solicitudes
Cantidad requerida
Fecha de envío deseada
La fecha de envío podría no seguir a la especificada
Introduzca la cantidad requerida y la fecha de envío deseada.
Responderemos con prestancia después de recibir su solicitud.
Cantidad:
Cantidad5 - 4950 - 99100 - 299300+
Precio unitario (IVA no incluidos)
(Precio unitario IVA incluidos)
1.32 €
(
1.57 €
)
0.94 €
(
1.12 €
)
0.87 €
(
1.04 €
)
0.71 €
(
0.84 €
)
Días de envío

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
MDF7-25S-2.54DSA(55)

Contact sex

Number Of Cores

Plating of part touching terminal

Product Category

Specifications

Cantidad mínima de pedido
Female
25
Tin
1-line receptacle
NA
5 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
1.32 €
(
1.57 €
)
6 días laborables

Información detallada

Información básica

With the 2.54-mm pitch bottom entry connector and circuit board height can be set freely. Also able to be connected with IPM and IGBT.

[Features]
▪ Circuit board gap dimensions can be set freely: With the header pin pass-through type construction and a number of header variations, circuit board gap dimensions can be set outside of predetermined levels.
▪ Unified part loading surface: 2 circuit board part loading surfaces can be oriented in the same direction while facing each other.
▪ Rich variation: single-array, double-array, and tin/gold plating available.
▪ In addition, we provide headers that conform to all circuit board gap dimensions for compatibility with items outside the catalog. Feel free to discuss further details with us.

No se han encontrado productos similares para este artículo.
Se ha confirmado el número de pieza