Registro
2
Confirmado
  • Type
  • Rated Current(A)
  • Through Hole Diameter(φ mm)
  • Shape
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Zero Phase Current Transformer, OTG (OTG-LA42 200A)

Zero Phase Current Transformer, OTG OTG-LA42 200A

Número de pieza:

OTG-LA42 200A
Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    OTG-LA42 200A

    Type

    Rated Current

    (A)

    Through Hole Diameter

    (φ mm)

    Application

    Shape

    Compatible Model

    Cantidad mínima de pedido
    Other
    200
    42
    -
    Indoor through type
    Can be used in combination with AGD
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    116.22 €
    ( 138.30 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Features] Current transformer OTG with zero current function. -Rated current (A): 200 to 600

    No se han encontrado productos similares para este artículo.
    Se ha confirmado el número de pieza