Registro
Confirmado
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

PCB Type PC Board Holder【10 piezas】

PCB Type PC Board Holder PCB-D1

Número de pieza:

PCB-D1
Despejar
Cantidad:
Paquete (10 piezas)
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
PCB-D1
RoHS?Cantidad mínima de pedido
10
1 paquetes

10 piezas

Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
36.85 €
( 43.85 € )
6 días laborables

Información detallada

Información básica

A PCB type PC board holder

[Features]
· Use when mounting PC boards to panels.
· There is no conduction because it is resin.
· Can be used with 100 mm height PC boards.

Se ha confirmado el número de pieza