Registro
Condiciones del filtro
  • Overall Length(m)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Chain Flex CFBUS- Bus Cable (CFBUS.035-20AWG-3-70)

Número de pieza:

CFBUS.035-20AWG-3-70
Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    CFBUS.035-20AWG-3-70

    Overall Length

    (m)

    RoHS?Cantidad mínima de pedido
    70
    10
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    1,270.55 €
    ( 1,511.95 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    Features
    ● Supports high loads
    ● TPE jacketing
    ● Oil, bio-oil, and coolant resistant
    ● Flame retardant
    ● Hydrolysis and microbial degradation resistant

    Application
    ● For use indoors and outdoors where not exposed to direct sunlight
    ● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
    ● Ideal as bus connection cable for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, clean rooms, semiconductor conveying devices, indoor cranes, low temperature environment applications, etc.