Registro
Confirmado
  • Overall Length(m)
  • Number Of Cores(Core)
  • Finished outer diameter(mm)
  • Core insulation
  • Conductor Nominal cross-section
  • Stranding
  • Core identification
  • protective conductor
  • oil resistance
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 5 días laborables

Cable for Drag Chain PVC UL CSA UV resistant MULTISPEED 500 (24304/500)

Número de pieza:

24304/500
Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    24304/500
    Relacionado

    Overall Length

    (m)

    Number Of Cores

    (Core)

    Finished outer diameter

    (mm)

    Sheath (outer coating) color

    Core insulation

    Conductor Nominal cross-section

    Perm. External cable temperature during installation / handling

    Perm. External cable temperature after mounting without vibration

    Conductor class

    Stranding

    Core identification

    protective conductor

    oil resistance

    RoHS?Cantidad mínima de pedido
    500
    5
    6.6
    -
    TPE
    0.75
    -
    -
    fine wired Unilay with short lay lengths
    Core
    continuous white number print
    yes
    no
    10
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    1,350.44 €
    ( 1,607.02 € )
    5 días laborables
    Se ha confirmado el número de pieza