Registro
Confirmado
  • Overall Length(m)
  • Conductor Cross Section(mm2)
  • Finished outer diameter(mm)
  • Cop(kg / km)
  • Number of couples x cross section(mm2)
  • Weight approx.(kg / km)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 5 días laborables

Data & Computer Cables PVC screened Pair TRONIC Li 2YCY black (21136/500)

Número de pieza:

21136/500
Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    21136/500
    Relacionado

    Overall Length

    (m)

    Conductor Cross Section

    (mm2)

    Number Of Cores

    (Core)

    Finished outer diameter

    (mm)

    Cop

    (kg / km)

    Number of couples x cross section

    (mm2)

    Weight approx.

    (kg / km)

    Core identification

    RoHS?Cantidad mínima de pedido
    500
    0.34
    6
    9.4
    44
    3 x 2 x 0.34
    92
    -
    10
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    1,310.83 €
    ( 1,559.89 € )
    5 días laborables
    Se ha confirmado el número de pieza