Registro
Confirmado
  • Length(m)
  • Number of fibres
  • Number of fibres per tube
  • Fibre category
  • Fibre type

HITRONIC® HUW Armoured Universal Cable (27500212/1000)

Número de pieza:

27500212/1000
Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    27500212/1000
    Relacionado

    Length

    (m)

    Number of fibres

    Number of fibres per tube

    Fibre category

    Fibre type

    RoHS?Cantidad mínima de pedido
    1000
    12
    12
    OM2
    Multi mode 50/125
    10
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    2,817.17 €
    ( 3,352.43 € )
    53 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    Benefits
    · With halogen free LSZH outer sheath to meet special fire protection requirements
    · Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website
    · Gel-filled central loose tube ensures longitudinal and transversal watertightness and thus optimum fibre protection
    · Corrugated steel sheath for increased mechanical stress and maximum rodent protection

    Application
    · Suitable for WAN networks
    · Can be used in dry, damp or wet environments
    · Withstands high mechanical stress
    · For use in backbone network areas
    · Suitable for indoor and outdoor use

    Se ha confirmado el número de pieza