Registro
Condiciones del filtro
  • Thread length
  • Nominal thread size metric/PG
  • Wrench width
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 5 días laborables

SKINDICHT® MA-PG / M (52104498)

Número de pieza:

52104498
Despejar
    • Este artículo se puede solicitar en 50 unidades.

    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    52104498
    Relacionado

    Thread length

    Nominal thread size metric/PG

    Wrench width

    RoHS?Cantidad mínima de pedido
    7
    21
    30
    10
    50 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    2.17 €
    ( 2.58 € )
    5 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    Benefits
    · Withstands temperatures up to +200°C
    · Item numbers ending with “LF” are lead-free product alternatives with otherwise identical product properties “Lead-free” items do not include lead, which is currently permitted to account for up to four per cent in copper alloys, but could in future be banned in accordance with the RoHS directive
    · Allows for a simple transition from a PG outer thread to a metric inner thread
    · Available for thread sizes up to PG36 or M40
    · Form A with knurled shape for easy insertion of the adapter, even in oily environments Form B with a smooth variant\n\n

    Application
    · Withstands high chemical and mechanical loads
    · Suitable for outdoor use
    · For applications where different thread types are used