Registro
Condiciones del filtro
  • Nominal thread size metric/PG
  • Wrench width
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 5 días laborables

SKINDICHT® SE-M without E+D

Número de pieza:

Sin liquidar. 3 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    Relacionado

    Nominal thread size metric/PG

    Wrench width

    RoHS?Cantidad mínima de pedido
    20
    20
    10
    10 piezas
    25
    25
    10
    5 piezas
    32
    32
    10
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    8.45 €
    ( 10.06 € )
    5 días laborables
    13.45 €
    ( 16.01 € )
    5 días laborables
    18.77 €
    ( 22.34 € )
    5 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    Benefits
    · Stable and corrosion-resistant angled housing made of die-cast zinc
    · Secure cable entry for gentle cable insertion
    · Combination with various cable glands, eg sealing, strain relief, anti-kink, conduit or earthing cable glands
    · Mounted O-ring enables a protection class of at least IP 55 due to the reliable sealing to the angled housing The cable gland used in the product is crucial for the protection class of the cable gland combination
    · Simple, rotation-proof flange assembly with 2-4 fastening holes
    · The small design size make it suitable for use in limited spaces

    Application
    · For use with metric SKINTOP®/SKINDICHT® cable glands
    · For fastening to the outer wall of housings without a thread, which only allow one through-hole
    · Withstands high mechanical stress
    · For use with metric SILVYN® conduit glands