Registro
Confirmado
  • Overall Length(m)
  • Conductor Cross Section(mm2)
  • Finished outer diameter(mm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 5 días laborables

Chainflex Control Cable, TPE (CF10.UL) (CF10.UL.15.04-1.5SQ-4-41)

Número de pieza:

CF10.UL.15.04-1.5SQ-4-41
Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    CF10.UL.15.04-1.5SQ-4-41

    Overall Length

    (m)

    Conductor Cross Section

    (mm2)

    Finished outer diameter

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    41
    1.5
    10.5
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    943.63 €
    ( 1,122.92 € )
    5 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Can be used for cable carriers
    · CE compliant
    · UL compliant
    · RoHS2 compliant
    · TPE outer jacket

    [Information in catalog]
    · CF10.UL (P.100 to 103)

    Se ha confirmado el número de pieza