Registro
Confirmado

Crimping Cable Lugs / Ring-shaped / Cu / Blue, Metal, Red, Yellow / Partially insulated, Not insulated (180008)

Número de pieza:

180008
Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    180008

    Colour

    Cross-section range

    Cross section

    (mm²)

    Cross section (max.)

    (mm²)

    Hole Ø

    (mm)

    Insulation type

    Insulation material

    Manufacturer part #

    Material (details)

    Min. cross section

    (mm²)

    Size

    Support sleeve

    Temperature range

    (°C)

    Thread size

    Type (manufacturer type)

    Cantidad mínima de pedido
    Yellow
    0.10 - 0.40 mm²
    0.1 - 0.4
    0.40
    2.3
    Partially insulated
    Polyamide
    180008
    Cu-ETP according to DIN EN 13600 · Halogen-free PA insulation (polyamide. nylon)
    0.10
    M2
    Yes
    -60 - +105
    M2
    180008
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    0.24 €
    ( 0.29 € )
    3 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Features]
    ・Material: ETP Cu according to DIN EN 13600
    ・Surface: galvanically tin-coated
    ・For connections with strain relief
    ・Insulated PA (polyamide, nylon), halogen-free
    ・Especially suitable for finely stranded conductors according to IEC 228
    ・Colour: Blue, Metal, Red, Yellow
    ・Insulation type: Partially insulated, Not insulated

    Se ha confirmado el número de pieza