Registro
Condiciones del filtro
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 9 días laborables

Cable Stripper (5-503)

Cable Stripper 5-503

Número de pieza:

5-503
Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    5-503

    Edge hardness

    (HRC)

    Material

    Material properties

    Operating range

    Operating range (diameter)

    Operating range (diameter) (max.)

    (mm)

    Operating range (cross section) (max.)

    (mm²)

    Product size (length)

    (mm)

    Product type

    Suitable for

    Weight

    (g)

    Working area (cross section)

    Working area cross section (min.)

    (mm²)

    Working area diameter (min.)

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    -
    -
    -
    8 -28 mm diameter
    8 up to 28 mm
    28
    -
    130
    Cable stripper
    Round cable
    -
    -
    -
    8
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    11.37 €
    ( 13.53 € )
    9 días laborables