Registro
Condiciones del filtro
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 7 días laborables
      • En el plazo de 25 días laborables

    Type 2 surge protection device, Surge voltage arrester, VAL-MS

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 2 candidatos encontrados.
      Cantidad:

      Lista de números de pieza

      Número de artículos
      Número de pieza
      Relacionado
      Cantidad mínima de pedido
      32 piezas
      1 piezas
      Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
      Fecha de envío estándar
      286.70 €
      ( 341.17 € )
      25 días laborables
      312.60 €
      ( 371.99 € )
      7 días laborables

      Información detallada

      Información básica

      [Specifications]
      ・Mounting method: DIN rail (top hat rail) 35 mm
      ・Construction size: 4 modular spacing

      [Features]
      ・Easy testing and insulation measurement, thanks to pluggable protection modules
      ・Suitable for use in insulation-monitored systems due to combination of varistor and gas discharge tube free of leakage current
      ・Can be used in applications with increased insulation strength, e.g., railway technology