Registro
Confirmado
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 7 días laborables

    AX Compact Enclosure (1034000)

    Número de pieza:

    1034000
    Despejar
      Cantidad:
      Loading...

      Lista de números de pieza

      Número de artículos
      Número de pieza
      1034000
      Relacionado

      Number of locks

      Number of doors

      RAL-number

      Impact strength

      Degree of protection (IP)

      Degree of protection (NEMA)

      Surface finishing

      Width

      (mm)

      Height

      (mm)

      Depth

      (mm)

      Material

      Cantidad mínima de pedido
      1
      1
      7035
      IK10
      IP66
      NEMA 4
      Powder coating
      300
      400
      210
      Steel
      1 piezas
      Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
      Fecha de envío estándar
      88.48 €
      ( 105.29 € )
      7 días laborables
      Se ha confirmado el número de pieza