Registro
Confirmado

Splitter Box (E11847)

Número de pieza:

E11847
Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    E11847

    Electrical Connection - Slot

    Material Nut

    Electrical Connection - Connection

    Protection

    Electrical Design

    Materials

    Design

    Protection Class

    Connector Type

    Electrical Connection - Socket

    Drag Chain Suitability

    Operating Voltage

    (V)

    Ambient Temperature

    (°C)

    Max. Current Load per Module/Slot

    (A)

    Max. Current Load Total

    (A)

    Number of Ports Splitter Box

    Moulded-Body Material

    Special Feature

    Ambient Temperature (Moving)

    (°C)

    Dimensions

    (mm)

    Display

    Accessories (Included)

    Cantidad mínima de pedido
    Connector: 8 x M12; Moulded body: stainless steel
    -
    -
    IP 69K; (To ensure the protection rating unused sockets must be covered with the supplied protective caps.; Tightening torque: 0.8 Nm)
    PNP
    stainless steel
    -
    III
    M12
    -
    -
    10-36 DC
    -5-70
    4
    6
    8
    stainless steel
    -
    -
    Ø 137.3 / L = 72
    Switching status: 10 x LED, yellow
    operation: 1 x LED, green
    Protective caps: M12
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    385.95 €
    ( 459.28 € )
    4 días laborables
    Se ha confirmado el número de pieza