Registro
Condiciones del filtro
  • blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Selfishly
  • Dimensions φD(mm)
  • Dimensions φd1(mm)
  • Dimension L(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Dimension A(mm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

TAC Mill TMD4400I (TMD4406RI)

TAC Mill TMD4400I

Número de pieza:

TMD4406RI
Despejar
    • This item is not available in Europe.

    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    TMD4406RI

    blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Selfishly

    Dimensions φD

    (mm)

    Dimensions φd1

    (mm)

    Dimension L

    (mm)

    Dimension B

    (mm)

    Dimension A

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    160
    63
    8
    63
    Right-hand
    50.8
    173
    38
    11
    19
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    1,310.77 €
    ( 1,559.82 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    For general machining of steel, stainless steel, cast iron, and non-ferrous metals