Registro
Condiciones del filtro
  • Groove Width(mm)
  • Maximum Machining Diameter(mm)
  • Selfishly
  • Dimension F(mm)
  • Dimension L2(mm)
  • Dimension h1(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Dimension H(mm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Bit For Grooving, Tung Cut JCTER/L

Bit For Grooving, Tung Cut JCTER/L

Número de pieza:

Sin liquidar. 5 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Groove Width

    (mm)

    Maximum Machining Diameter

    (mm)

    Selfishly

    Dimension F

    (mm)

    Dimension L2

    (mm)

    Use: Insert

    Dimension h1

    (mm)

    Dimension B

    (mm)

    Dimension H

    (mm)

    Insert seat size

    (Size)

    Cantidad mínima de pedido
    1.4
    24
    Left-hand
    14.2
    19.5
    DGS1.4-016
    14
    14
    14
    1
    1 piezas
    2
    24
    Left-hand
    14.1
    19
    DGM/SGM DGS/SGS DGE DTE
    14
    14
    14
    2
    1 piezas
    1.4
    20
    Right-hand
    10.2
    18
    DGS1.4-016
    10
    10
    10
    1
    1 piezas
    1.4
    24
    Right-hand
    14.2
    19.5
    DGS1.4-016
    14
    14
    14
    1
    1 piezas
    2
    24
    Right-hand
    14.1
    19
    DGM/SGM DGS/SGS DGE DTE
    14
    14
    14
    2
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    135.33 €
    ( 161.04 € )
    6 días laborables
    125.24 €
    ( 149.04 € )
    6 días laborables
    120.21 €
    ( 143.05 € )
    6 días laborables
    135.33 €
    ( 161.04 € )
    6 días laborables
    135.33 €
    ( 161.04 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Features]
    · Groove width: 1.4 to 3 mm
    · Multi-functional grooving system supporting a wide variety of grooving
    · Chipbreaker series covering a wide range. Can select tip material type