Registro
Condiciones del filtro

Inserts for EPH Type Cutters for High-Precision Square Shoulder Milling, XHGR Type 11 / 13 / 18 (XHGR110202FR-AJ-DS1200)

Inserts for EPH Type Cutters for High-Precision Square Shoulder Milling, XHGR Type 11 / 13 / 18

Número de pieza:

XHGR110202FR-AJ-DS1200
Despejar
    • This item is not available in Europe.

    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    XHGR110202FR-AJ-DS1200

    Work material

    Available corners

    Material Classification

    Material type

    Honing

    Cutter Used

    Corner γε

    Dimension L

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    Non-ferrous metal
    -
    DLC Coated
    DS1200
    NA
    EPH11R□□
    0.2
    11
    10 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    21.63 €
    ( 25.74 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    Single side specifications insert, 1 corner can be used. [Features]·MJ type and AJ type breakers are set. Setting material: AH730, DS1200. ·Insert for Hybrid TAC end mill EPH type for right angle shoulder milling. ·MJ type: General purpose. It balances cutting quality and strength. AJ type: For aluminum machining. [Applications]·For high-precision square shoulder milling.