Registro
Condiciones del filtro
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

GWSS G-Step Free Straight Drill

Número de pieza:

GWSSD1170
Despejar
    • This item is not available in Europe.

    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    GWSSD1170

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    11.7
    109
    146
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    95.86 €
    ( 114.07 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    TiN coated cobaltheiss straight drill for deep hole drilling.
    [Features]
    · Supports stepless machining of deep holes.
    · TiN coating gives 2 to 3 times longer service life than non-coated products.
    [Applications]
    · It is perfect for high-efficiency machining of deep holes that are 3 or more times deeper than the drill diameter.
    · Demonstrates high performance for drilling shallow holes as well.