Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Condiciones del filtro
0%
  • Stock
  • Applicable Pipe Dia.
  • Bending radius R
  • Dimension Left Hand (mm)
  • Dimension Right Hand (mm)
  • Bendable Wall Thickness (Soft Copper Tube) (mm)
  • Bendable Wall Thickness (Iron Tube) (mm)
  • Bendable Wall Thickness (Stainless Steel) (mm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • Posible envío el mismo día
    • En el plazo de 6 días laborables
    • En el plazo de 9 días laborables
  • Tube bender (for stainless steel / copper / Aluminium)

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 4 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Applicable Pipe Dia.

    Bending radius R

    Dimension Left Hand

    (mm)

    Dimension Right Hand

    (mm)

    Bendable Wall Thickness (Soft Copper Tube)

    (mm)

    Bendable Wall Thickness (Iron Tube)

    (mm)

    Bendable Wall Thickness (Stainless Steel)

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantidad mínima de pedido
    6
    14mm
    204
    197
    1.2
    0.4
    0.4
    125-6343
    390
    1 piezas
    8
    17mm
    250
    250
    1.2
    0.4
    0.4
    125-6351
    690
    1 piezas
    10
    23mm
    306
    300
    1.4
    0.6
    0.6
    125-6360
    1120
    1 piezas
    12
    38mm
    342
    325
    1.4
    0.6
    0.6
    125-6378
    1370
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    103.06 €
    (
    122.64 €
    )
    6 días laborables
    97.59 €
    50.75 €

    (
    60.39 €
    )
    Artículo en stock: 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    160.55 €
    (
    191.05 €
    )
    9 días laborables
    194.13 €
    (
    231.01 €
    )
    9 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Features]
    - Can smoothly bend soft copper pipes, iron pipes, and thin stainless steel tubes up to 180°.
    [Application]
    - For bending soft copper pipes, iron pipes, and stainless steel pipes.