Registro
Condiciones del filtro
  • Shape (initial letter of model number)
  • Clearance angle
  • Work material
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • S1(mm)
  • Re(mm)
  • Accuracy
  • Nominal Code
  • Material Number
  • Material type
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 9 días laborables

CBN&PCD Insert (GDCN2004PDFR3-MD220)

Número de pieza:

GDCN2004PDFR3-MD220
Despejar
    • This item is not available in Europe.

    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    GDCN2004PDFR3-MD220

    Shape (initial letter of model number)

    Clearance angle

    Work material

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    D1

    (mm)

    S1

    (mm)

    F1

    (mm)

    Re

    (mm)

    Accuracy

    Nominal Code

    Material Number

    Material type

    Selfishly

    Compatible cutter

    Cantidad mínima de pedido
    Other
    Other
    Non-ferrous metal
    20
    12.7
    -
    4.76
    -
    1.2
    C
    GDCN2004PDFR3
    MD220
    Ultra High Pressure PCD
    -
    NF10000、QF10000
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    184.89 €
    ( 220.02 € )
    9 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    Sintered CBN insert. PCD (diamond sintered body) insert supports ultra-high speed finish cutting