Registro
Condiciones del filtro

G-Class Insert (Without Breaker) TPGX○○○ (TPGX090202-HTI10)

Número de pieza:

TPGX090202-HTI10
Despejar
    • This item is not available in Europe.

    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    TPGX090202-HTI10

    Available corners

    work material

    Breaker Use

    Cutting Direction

    Corner R

    Corner R Re

    (mm)

    Nominal Code

    Material, Details

    Material type

    Dimension d1

    (mm)

    Dimension S1

    (mm)

    Dimension d2

    (mm)

    Breaker

    Cantidad mínima de pedido
    -
    Cast Iron / Non-ferrous metal
    -
    -
    0.2
    0.2
    TPGX090202
    HTi10
    Carbide
    -
    -
    -
    No breaker
    10 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    11.69 €
    ( 13.91 € )
    9 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    For medium cutting