Registro
Condiciones del filtro
  • work material
  • Corner R
  • Corner R Re(mm)
  • Nominal Code
  • Material, Details
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 9 días laborables

M-Class Insert (Without Breaker) DCMW○○○ (DCMW11T304-UC5105)

Número de pieza:

DCMW11T304-UC5105
Despejar
    • This item is not available in Europe.

    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    DCMW11T304-UC5105

    work material

    Corner R

    Corner R Re

    (mm)

    Nominal Code

    Material, Details

    Material type

    Dimension d1

    (mm)

    Dimension S1

    (mm)

    Dimension d2

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    Cast Iron
    0.4
    0.4
    DCMW11T304
    UC5105
    Coating
    -
    -
    -
    10 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    14.11 €
    ( 16.79 € )
    9 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    For medium cutting