Registro
Condiciones del filtro
  • Available corners
  • work material
  • Cutting Direction
  • Corner R
  • Corner R Re(mm)
  • Nominal Code
  • Material, Details
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 9 días laborables

M-Class Insert (Without Breaker) TCMW○○○ (TCMW110202-MD220)

Número de pieza:

TCMW110202-MD220
Despejar
    • This item is not available in Europe.

    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    TCMW110202-MD220

    Available corners

    work material

    Cutting Direction

    Corner R

    Corner R Re

    (mm)

    Nominal Code

    Material, Details

    Material type

    Dimension d1

    (mm)

    Dimension d2

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    1
    Non-ferrous metal
    No-hand
    0.2
    0.2
    TCMW110202
    MD220
    PCD
    2.38
    2.8
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    102.83 €
    ( 122.37 € )
    9 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    For medium cutting