Registro
Condiciones del filtro
  • Material type
  • Corner Radial (rε)(mm)
  • φd(mm)
  • φD1(mm)
  • Thickness s(mm)
  • CBN length a(mm)
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Turning Insert Diamond, with Hole, 80°, Positive 7°, Multi-Corner CCGW/CCMW (2QP-CCGW060202-BXM10)

Turning Insert Diamond, with Hole, 80°, Positive 7°, Multi-Corner CCGW/CCMW

Número de pieza:

2QP-CCGW060202-BXM10
Despejar
    • This item is not available in Europe.

    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    2QP-CCGW060202-BXM10

    work material

    Material type

    Corner Radial (rε)

    (mm)

    φd

    (mm)

    φD1

    (mm)

    Thickness s

    (mm)

    CBN length a

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy
    BXM10
    0.2
    6.35
    2.8
    2.38
    2.3
    2 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    101.70 €
    ( 121.02 € )
    6 días laborables