Registro
Condiciones del filtro
  • Full length L1
  • H(mm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 9 días laborables

Small Bore Boring Twin Bar S..-STW Model (Round Shank for Horizontal Mount)

Small Bore Boring Twin Bar S..-STW Model (Round Shank for Horizontal Mount)

Número de pieza:

Sin liquidar. 2 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza

    Full length L1

    H

    (mm)

    φD1

    (mm)

    φD2

    (mm)

    L2

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    90
    17
    19.05
    18.5
    18
    1 piezas
    120
    23
    25.4
    25
    22
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    136.66 €
    ( 162.63 € )
    9 días laborables
    156.34 €
    ( 186.04 € )
    9 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Features] Machining applications: Inner diameter, through hole; compatible application: non-ISO standard; clamping method: screw-on (S)