Registro
Condiciones del filtro

Turning Insert Diamond, with Hole, 55°, Positive 7°, DCMT-PS "for Finishing to Intermediate Cutting" (DCMT070204-PS-AH725)

Turning Insert Diamond, with Hole, 55°, Positive 7°, DCMT-PS "for Finishing to Intermediate Cutting"

Número de pieza:

DCMT070204-PS-AH725
Despejar
    • This item is not available in Europe.

    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    DCMT070204-PS-AH725

    Application

    Available corners

    work material

    Breaker Use

    Material type

    Material Classification

    Cutting edge length (ℓ)

    (mm)

    Corner Radial (rε)

    (mm)

    Thickness s

    (mm)

    Quantity of units ordered

    (piece)

    Cantidad mínima de pedido
    Outer Diameter/Inner Diameter
    2
    Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy
    Medium grinding
    AH725
    Coating
    7.8
    0.4
    2.38
    10
    10 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    · Breaker Symbol: PS
    · Shape: Diamond with Hole 55°
    · Rake Angle: Positive 7°
    [Applications]
    · Finishing to Medium Cutting