Registro
Confirmado
  • work material
  • Material type
  • Material Classification
  • Cutting edge length (ℓ)(mm)
  • Corner Radial (rε)(mm)
  • Thickness s(mm)
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

60° Triangle without Hole, Positive 11° TPMN "Finishing to Medium Cutting" (TPMN110308-T5115)

60° Triangle without Hole, Positive 11° TPMN "Finishing to Medium Cutting"

Número de pieza:

TPMN110308-T5115
Despejar
    • This item is not available in Europe.

    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    TPMN110308-T5115

    work material

    Material type

    Material Classification

    Cutting edge length (ℓ)

    (mm)

    Corner Radial (rε)

    (mm)

    Thickness s

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    Cast Iron
    T5115
    Coating
    11
    0.8
    3.18
    10 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    10.68 €
    ( 12.71 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    · Breaker Symbol: None
    · Shape: Triangle No Hole 60°
    · Rake Angle: Positive 11°
    [Applications]
    · Finishing to Medium Cutting