Registro
Condiciones del filtro

80° Hexagon Type with Hole Negative WNMG "Medium Cutting" (WNMG080404-TH10)

80° Hexagon Type with Hole Negative WNMG "Medium Cutting"

Número de pieza:

WNMG080404-TH10
Despejar
    • This item is not available in Europe.

    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    WNMG080404-TH10

    Application

    Available corners

    work material

    Breaker Use

    Cutting Direction

    Material type

    Material Classification

    Cutting edge length (ℓ)

    (mm)

    Corner Radial (rε)

    (mm)

    φD1

    (mm)

    Quantity of units ordered

    (piece)

    Cantidad mínima de pedido
    Outer Diameter/Inner Diameter
    6
    Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material
    Medium grinding
    No-hand
    TH10
    Carbide
    8.7
    0.4
    -
    10
    10 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    11.24 €
    ( 13.38 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    · Breaker Symbol: None (Full Periphery)
    · Shape: Hexagonal with Hole 80°
    · Rake Angle: Negative
    [Applications]
    · Medium Cutting