Registro
Condiciones del filtro
  • Groove Width (For Grooving / Plunging)
  • s (Chip Thickness)(mm)
  • Diameter of Inscribed Circle iC
  • Blade tip processing
  • Negative land width(mm)
  • Negative land angle(°)
  • Other Nose R(mm)
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

T-Max Insert For Grooving

T-Max Insert For Grooving

Número de pieza:

Sin liquidar. 4 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Groove Width (For Grooving / Plunging)

    s (Chip Thickness)

    (mm)

    Diameter of Inscribed Circle iC

    Blade tip processing

    Negative land width

    (mm)

    Negative land angle

    (°)

    Other Nose R

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    6.35 mm
    6.35
    0.25
    Negative land
    0.1
    20
    3.175
    10 piezas
    9.525 mm
    7.93
    0.375
    -
    -
    -
    4.762
    10 piezas
    9.525 mm
    7.93
    0.375
    Negative land
    0.1
    20
    4.762
    10 piezas
    12.7 mm
    7.93
    0.5
    Negative land
    0.1
    20
    6.35
    10 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    86.13 €
    ( 102.49 € )
    6 días laborables
    86.13 €
    ( 102.49 € )
    6 días laborables
    86.13 €
    ( 102.49 € )
    6 días laborables
    92.67 €
    ( 110.28 € )
    6 días laborables