Registro
Confirmado
  • Particle Size(#)
  • Shape
  • Diamond Maximum Diameter(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Overall Length(mm)
  • Blade Length(mm)
  • Mass(g)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Electrocoated Diamond Bar Shaft Diameter 6 mm (AD3102)

Número de pieza:

AD3102
Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    AD3102

    Particle Size

    (#)

    Shape

    Diamond Maximum Diameter

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Overall Length

    (mm)

    Blade Length

    (mm)

    Mass

    (g)

    Angle

    (°)

    JAN Code

    Trusco Code

    Cantidad mínima de pedido
    100
    Cylinder Type
    4
    80000
    55.5
    5
    13
    -
    4571130852136
    498-7403
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    61.17 €
    ( 72.79 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Features]
    · Large diamond abrasive grain protrusions for excellent sharpness.
    · Ideal for rough grinding when a finish surface roughness is not required.
    [Applications]
    · Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

    Se ha confirmado el número de pieza