Registro
Confirmado
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Hand Socket 3 / 8" "(9.5 mm) Hex Deep Socket 3300M / 3300A

Número de pieza:

3300M-24
Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    3300M-24
    Cantidad mínima de pedido
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    30.38 €
    ( 36.15 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    A hex deep socket for manual work.
    A flat drive is used, so it does not damage the corners of bolts and nuts, and the stress on the socket is dispersed, increasing the load capacity.

    Se ha confirmado el número de pieza