Registro
Condiciones del filtro

Ball Nose-Finish Series HBFM Type Ball End Mill For 3-Dimensional Machining (HBFM25M12)

Ball Nose-Finish Series HBFM Type Ball End Mill For 3-Dimensional Machining

Número de pieza:

HBFM25M12
Despejar
    • This item is not available in Europe.

    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    HBFM25M12

    Machining Application

    blade diameter D

    (mm)

    Finish category

    Air Hole

    Dimensions Lf

    (mm)

    Compatible Inserts

    Dimension C

    Trusco Code

    Dimension L6

    (mm)

    Dimension ⌀D3

    (mm)

    Mounting bolt Ts

    Boss Thickness T

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts / Vertical
    25 mm
    -
    Yes
    -
    ZF*M250○○○
    -
    -
    57
    24
    M12
    17
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    329.15 €
    ( 391.69 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Features]
    · Tool diameter: ⌀10 to 32 mm
    · Modular type cutter head
    · Radius type insert can also be used