Registro
Condiciones del filtro
  • blade diameter D(mm)
  • Dimensions φd1(mm)
  • Dimensions Lf(mm)
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

TungSpeedMill Series TPYP12 Type PCD Cutter For Machining Non-Ferrous Metals

TungSpeedMill Series TPYP12 Type PCD Cutter For Machining Non-Ferrous Metals

Número de pieza:

Sin liquidar. 8 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    blade diameter D

    (mm)

    Dimensions φd1

    (mm)

    Dimensions Lf

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    80 mm
    81.4
    58
    1 piezas
    100 mm
    101.4
    58
    1 piezas
    125 mm
    126.4
    58
    1 piezas
    50 mm
    51.4
    -
    1 piezas
    63 mm
    64.4
    -
    1 piezas
    80 mm
    81.4
    58
    1 piezas
    100 mm
    101.4
    58
    1 piezas
    125 mm
    126.4
    58
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    882.83 €
    ( 1,050.57 € )
    6 días laborables
    1,697.84 €
    ( 2,020.43 € )
    6 días laborables
    1,941.50 €
    ( 2,310.39 € )
    6 días laborables
    666.07 €
    ( 792.62 € )
    6 días laborables
    779.50 €
    ( 927.61 € )
    6 días laborables
    882.83 €
    ( 1,050.57 € )
    6 días laborables
    1,697.84 €
    ( 2,020.43 € )
    6 días laborables
    1,941.50 €
    ( 2,310.39 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Features]
    · Tool diameter: ⌀50 to 125 mm
    · Bore type