Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Condiciones del filtro
0%
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 9 días laborables
    • En el plazo de 14 días laborables

7236-Balancer with automatic ratchet lock

7236-Balancer with automatic ratchet lock

Número de pieza:

Sin liquidar. 4 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Working load

(kg)

Cantidad mínima de pedido
15 - 25
1 piezas
25 - 35
1 piezas
35 - 45
1 piezas
45 - 55
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
636.90 €
(
757.91 €
)
9 días laborables
713.49 €
(
849.05 €
)
14 días laborables
736.47 €
(
876.40 €
)
9 días laborables
755.75 €
(
899.34 €
)
9 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Product Type: Tool balancer

[Features]
・High strength aluminium sand casting
・Suspension rotatable and swivelling screw carabiner hook
・Standard with safety chain and spring break protection
・Rope drum and special spring form a closed unit
・Stepless load adjustment via adjusting screw
・Steel rope with elastic rope retraction limit
・Screw carabiner hook for attaching the load
・Integrated rope drum locking device
・Very easy rope change
・GS certified for tested safety
・With automatic locking