Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%
  • B
  • H
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 5 días laborables

6348PSP Parallel supports-pairs, super-precision, 125 mm long (370205)

Número de pieza:

370205
Despejar
  • Precio unitario (IVA no incluidos)
    80.77 €
  • Total (IVA no incluidos)
    80.77 €
    Precio IVA incluidos:
    96.12 €
  • Fecha de envío de referencia: 15.12.2025
    5 días laborables (Fecha de envío)

    La mercancía está siendo enviada desde Fráncfort del Meno

Cantidad:
Cantidad1 - 1011+
Precio unitario (IVA no incluidos)
(Precio unitario IVA incluidos)
80.77 €
(
96.12 €
)
80.77 €
(
96.12 €
)
Días de envío5 días

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
370205

B

H

Weight

RoHS?Cantidad mínima de pedido
8
11
171kg
10
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
80.77 €
(
96.12 €
)
5 días laborables

Información detallada

Información básica

Parallel supports-pairs, super-precision, 125 mm long Plain parallel, fine-ground, in pairs.
Size data on front of product.
Sets offer a large range with 1 mm graduation.
Case-hardened.

Pair tolerance tp at height IT 5.
Rated dimensional tolerance in height and width 0.01 mm.
Remaining dimensions to DIN ISO 2768m. The product is available per 1 peace.

Se ha confirmado el número de pieza