Registro
Condiciones del filtro

Hex bit【1 a 10 piezas】

Número de pieza:

Sin liquidar. 22 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Relacionado

    Overall Length

    (mm)

    Bit features

    Drive (screwdriver)

    Drive (tools)

    Material properties

    Shape (bits)

    Shape (type)

    Size

    (mm)

    Spanner size

    (mm)

    Weight

    (g)

    Cantidad mínima de pedido
    25
    Ball head
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|hardened
    D 6.3
    -
    -
    2.5
    -
    1 piezas
    25
    Ball head
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|hardened
    D 6.3
    -
    -
    3
    -
    1 piezas
    25
    Ball head
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|hardened
    D 6.3
    -
    -
    4
    -
    1 piezas
    25
    Ball head
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|hardened
    D 6.3
    -
    -
    5
    -
    1 piezas
    25
    Ball head
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|hardened
    D 6.3
    -
    -
    6
    -
    1 piezas
    25
    Impaktor® technology
    1/4" (6.3 mm)
    6.3 mm (1/4") hexagonal. suitable for holders according to DIN 3126-D 6.3 ISO 1173
    alloyed|DLC coated
    D 6.3
    D 6.3
    5.0
    5
    -
    1 paquetes

    10 piezas

    25
    Impaktor® technology
    1/4" (6.3 mm)
    6.3 mm (1/4") hexagonal. suitable for holders according to DIN 3126-D 6.3 ISO 1173
    alloyed|DLC coated
    D 6.3
    D 6.3
    6.0
    6
    -
    1 paquetes

    10 piezas

    50
    Impaktor® technology
    1/4" (6.3 mm)
    6.3 mm (1/4") hexagonal. suitable for holders according to DIN 3126-D 6.3 ISO 1173
    alloyed|DLC coated
    F 6.3
    F 6.3
    5.0
    5
    -
    1 paquetes

    5 piezas

    89
    Ball head
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|hardened
    F 6.3
    -
    -
    3
    -
    1 piezas
    89
    Ball head
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|hardened
    F 6.3
    -
    -
    4
    -
    1 piezas
    89
    Ball head
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|hardened
    F 6.3
    -
    -
    5
    -
    1 piezas
    89
    Ball head
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|hardened
    F 6.3
    -
    -
    6
    -
    1 piezas
    25
    -
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|hardened
    D 6.3
    -
    -
    2.0|2.5|3
    17.6
    5 paquetes

    3 piezas

    25
    -
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|hardened
    D 6.3
    -
    -
    4|5|6
    18.8
    5 paquetes

    3 piezas

    25
    Impaktor® technology
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|DLC coated
    D 6.3
    -
    -
    4
    6.8
    5 piezas
    25
    Impaktor® technology
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|DLC coated
    D 6.3
    -
    -
    5
    6.8
    5 piezas
    25
    Impaktor® technology
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|DLC coated
    D 6.3
    -
    -
    6
    6.8
    5 piezas
    50
    Impaktor® technology
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|DLC coated
    F 6.3
    -
    -
    4
    12.5
    5 piezas
    50
    Impaktor® technology
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|DLC coated
    F 6.3
    -
    -
    5
    12.5
    5 piezas
    50
    Impaktor® technology
    1/4" (6.3 mm)
    -
    alloyed|DLC coated
    F 6.3
    -
    -
    6
    12.5
    5 piezas
    44
    -
    5/32" (4 mm) Half Moon
    Half Moon. 4 mm
    alloyed|hardened
    -
    -
    1.5
    1.5
    -
    1 piezas
    44
    -
    5/32" (4 mm) Half Moon
    Half Moon. 4 mm
    alloyed|hardened
    -
    -
    2.0
    2
    -
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    4.83 €
    ( 5.75 € )
    4 días laborables
    4.83 €
    ( 5.75 € )
    4 días laborables
    4.83 €
    ( 5.75 € )
    4 días laborables
    4.83 €
    ( 5.75 € )
    4 días laborables
    4.83 €
    ( 5.75 € )
    4 días laborables
    33.05 €
    ( 39.33 € )
    4 días laborables
    33.05 €
    ( 39.33 € )
    4 días laborables
    25.04 €
    ( 29.80 € )
    4 días laborables
    10.44 €
    ( 12.42 € )
    4 días laborables
    10.44 €
    ( 12.42 € )
    4 días laborables
    10.44 €
    ( 12.42 € )
    4 días laborables
    10.44 €
    ( 12.42 € )
    4 días laborables
    6.99 €
    ( 8.32 € )
    4 días laborables
    6.99 €
    ( 8.32 € )
    4 días laborables
    4.77 €
    ( 5.68 € )
    4 días laborables
    4.77 €
    ( 5.68 € )
    4 días laborables
    4.77 €
    ( 5.68 € )
    4 días laborables
    5.99 €
    ( 7.13 € )
    4 días laborables
    5.99 €
    ( 7.13 € )
    4 días laborables
    5.99 €
    ( 7.13 € )
    4 días laborables
    6.27 €
    ( 7.46 € )
    4 días laborables
    6.27 €
    ( 7.46 € )
    4 días laborables