Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 7 días laborables

    Cable-cutting tool, CUTFOX (1212127)

    Número de pieza:

    1212127
    Despejar
    • Este producto tiene una cantidad minima de pedido de 4.

    • Precio unitario (IVA no incluidos)
      43.08 €
    • Total (IVA no incluidos)
      172.32 €
      Precio IVA incluidos:
      205.06 €
    • Fecha de envío de referencia: 17.11.2025
      7 días laborables (Fecha de envío)
      La mercancía está siendo enviada desde Fráncfort del Meno
    Cantidad:
    Cantidad4 - 3031+
    Precio unitario (IVA no incluidos)
    (Precio unitario IVA incluidos)
    43.08 €
    (
    51.27 €
    )
    43.08 €
    (
    51.27 €
    )
    Días de envío7 días

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    1212127
    Relacionado

    Suitable for max. cable diameter

    (mm)

    Insulated

    Max. cable cross section

    (mm²)

    Suitable for steel wire braiding

    Replaceable cutting head

    Total length

    (mm)

    Construction/operation

    Isolation protection 1000 V

    VDE tested

    Suitable for solid cores

    Useful for stranded conductors

    Grip design

    With impact protection

    Cutting jaws exchangeable

    Cantidad mínima de pedido
    25
    true
    70
    false
    false
    210
    Other
    true
    true
    true
    false
    2-components
    true
    false
    4 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    43.08 €
    (
    51.27 €
    )
    7 días laborables
    Se ha confirmado el número de pieza