Registro
Condiciones del filtro

SANDVIK Driven Tool Holder for BMT-P Turrets (C4DNIBT65BE)

SANDVIK Driven Tool Holder for BMT-P Turrets C4DNIBT65BE

Número de pieza:

C4DNIBT65BE
Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    C4DNIBT65BE

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Other designs

    Bracket: F dimension

    Machine chuck / socket size

    Total length l1 / l21

    (mm)

    Bracket: L dimension

    Tool chuck / socket size

    External or internal machining

    Coolant

    Cantidad mínima de pedido
    7.9
    LPR = 112.00 mm / OAH = 96.00 mm
    WF = 68.00
    BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm
    OAW = 128.00
    LF = 72.00
    Coromant Capto C4
    Internal machining
    Yes – external feed only
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    6,188.15 €
    ( 7,363.90 € )
    5 días laborables