Registro
Condiciones del filtro

SANDVIK CoroCut QD Tool Block for Blades (BALGC202021M)

SANDVIK CoroCut QD Tool Block for Blades BALGC202021M

Número de pieza:

BALGC202021M
Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    BALGC202021M

    Cutting Direction

    Shank height

    (mm)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Other designs

    Bracket: F dimension

    Customs tariff — item number

    Machine chuck / socket size

    Total length l1 / l21

    (mm)

    Tool chuck / socket size

    Cantidad mínima de pedido
    Left-hand
    20
    0.662
    OAH = 46.00 mm / OAW = 39.00 mm / RADH = 11.00 mm / RADW =39.00 mm
    WF = 34.00
    84661031
    Shank 20.00 x 20.00 mm
    85
    Blade size 21L
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    363.92 €
    ( 433.06 € )
    5 días laborables