Registro
Condiciones del filtro
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 5 días laborables

    SANDVIK CoroMill 490 Square Shoulder Milling Cutter (490032C608M)

    SANDVIK CoroMill 490 Square Shoulder Milling Cutter 490032C608M

    Número de pieza:

    490032C608M
    Despejar
      Cantidad:

      Lista de números de pieza

      Número de artículos
      Número de pieza
      490032C608M

      blade diameter D

      (mm)

      Number of flutes

      (sheet)

      Maximum Cutting Depth (Ad)

      (mm)

      Customs tariff — weight

      (kg)

      Milling cutter tool: Chuck type

      Milling tool pitch

      Milling cutter type

      Milling cutter tool: Chuck size D mm

      (mm)

      Insert holder or coupling size

      Cantidad mínima de pedido
      32
      4
      5.5
      1.051
      Coromant Capto
      Narrow, straight pitch
      CoroMill 490-08 - for cutting depths up to 5.50mm
      C6
      8
      1 piezas
      Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
      Fecha de envío estándar
      745.38 €
      ( 887.00 € )
      5 días laborables