Registro
Confirmado
  • Tip
  • THK(mm)
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 5 días laborables

    4mm Shank Drive Wing shank Torx Plus Precision Bits (D73 8IP X 3.0 X 20 X 60)

    Número de pieza:

    D73 8IP X 3.0 X 20 X 60
    Despejar
      • Este artículo se puede solicitar en 10 unidades.

      Cantidad:
      Loading...

      Lista de números de pieza

      Número de artículos
      Número de pieza
      D73 8IP X 3.0 X 20 X 60

      Tip

      THK

      (mm)

      Cantidad mínima de pedido
      IP8
      3
      10 piezas
      Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
      Fecha de envío estándar
      7.64 €
      ( 9.09 € )
      5 días laborables

      Información detallada

      Información básica

      φ4mm Wing-shank Drive
      Tip: Torx Plus

      Se ha confirmado el número de pieza