Registro
Condiciones del filtro
  • Phillips 1
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 5 días laborables

    Bit Professional 150mm, Phillips, 1/4" E6.3 (22510)

    Número de pieza:

    22510
    Despejar
      • Este artículo se puede solicitar en 5 unidades.

      Cantidad:

      Lista de números de pieza

      Número de artículos
      Número de pieza
      22510
      Relacionado

      Phillips 1

      Cantidad mínima de pedido
      PH2
      5 piezas
      Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
      Fecha de envío estándar
      6.63 €
      ( 7.89 € )
      5 días laborables

      Información detallada

      Información básica

      Meets your requirements: Robust and precise bits for general fastening in trade and industry.

      Saves time: Simple and quick recognition of profile sizes thanks to contrasting laser marking.

      Increases your efficiency: Best rotation characteristics for stable fastening processes.

      Increases your efficiency: Optimum access to low-lying screws thanks to extra-long 150 mm bits.

      Drive: DIN 3126, ISO 1173, style E 6.3.

      Application: For all types of screw applications in trade and industry.

      Extra: Overlength bits available in lengths of 50, 70, 90, 110, 127 and 150 mm.

      Standards: DIN ISO 8764-1

      Material: High grade chrome-vanadium steel, through hardened.

      For universal applications

      DIN 3126, ISO 1173, Style E6,3