Registro
2
Confirmado
  • Self service - packing
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 5 días laborables

    Magnetizer, in Blister Pack

    Magnetizer, in Blister Pack 01508

    Ponga el cursor sobre la imagen para agrandar

    Número de pieza:

    01508
    Despejar
      • Precio unitario (IVA no incluidos)
        9.36 €
      • Total (IVA no incluidos)
        9.36 €
        (Precio IVA incluidos: 11.14 €)
      • Fecha de envío
        5 días laborables
        Fecha de envío de referencia: 17.03.2025
      Cantidad:
      Cantidad disponible para pedido?100
      Cantidad 
      ?
      1 - 100101+
      Precio unitario (IVA no incluidos)
      (Precio unitario IVA incluidos)
      9.36 €
      (11.14 €)
      9.36 €
      (11.14 €)

      Lista de números de pieza

      Número de artículos
      Número de pieza
      01508
      Relacionado

      Self service - packing

      Cantidad mínima de pedido
      No
      1 piezas
      Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
      Fecha de envío estándar
      9.36 €
      ( 11.14 € )
      5 días laborables

      Información detallada

      Información básica

      Simplifies your work: Magnetised screwdriver blade prevents screws from dropping.

      Dimensions: 52 x 50 x 29 mm (b x h x d)

      Application: For magnetising and demagnetising blades and blade-like tools made of steel.

      It's very common for screws to drop to the floor or become lost when you try to fasten them. The Wiha magnetiser counteracts this problem. It magnetises screwdriver tips quickly and effortlessly, so that screws and small parts can be mounted much more easily. You can demagnetise the screwdriver again by pushing it through the steps several times until it is demagnetised. The tool's strong permanent magnet has an extremely long service life and is also suitable for magnetising tweezers and other steel tools.

      For applications in mechanics